Beim automatischen Bemaßen gibt es mehrere neue Features:
Maßtextposition kann bei Horizontalmaßen eingestellt werden
HORIZONTALOFFSETEXPR { "10.0" }Der Ausdruck bestimmt die horizontale Verschiebung des Maßtextes vom Mittelpunkt aus. (Positive und negative Werte sind möglich.)
Pfeilspitzen zeigen von außen auf die Maßlinien
ALIGN { x }x kann folgende Werte annehmen:
AUTOMATIC { x }Radialmaße sind nun ebenfalls möglich.
Die Steuerung erfolgt über folgende Parameter:
Zentraler Messpunkt für die radiale Bemaßung
PNT1 { CONPNT { "Anfügepunktname" } }PNT1 { CONPNT { "PART1@P2" } }Ansatzpunkt des Bemaßungpfeils (Messdistanz / Kreisradius)
Angabe eines festen Wertes oder besser einer Variablen
RADIUSEXPR { "DA" }Angabe eines festen Wertes oder besser einer Variablen
OFFSETEXPR { "DA/2" }Winkel in Grad, in dem der Pfeil verlaufen soll
ANGLEEXPR { "15" }Winkelmaße sind nun ebenfalls möglich:
Die Steuerung erfolgt über folgende Parameter:
Die Messpunkte referenzieren auf Anfügepunkte, die im Bauteil vorhanden sein müssen.
Bei Winkelmaßen werden über 4 Punkte 2 Linien definiert, die den Winkel beschreiben.
Messpunkte 1 bis 4 (PNT1 - PNT4)
PNT1 { "refpnt Anfang der Linie 1" }
PNT2 { "refpnt Ende der Linie 1" }
PNT3 { "refpnt Anfang der Linie 2" }
PNT4 { "refpnt Ende der Linie 2" }Standardeingaben sind "0" und "1".
Der Wert muss in Anführungszeichen gesetzt werden!
L1LEFT { "x" } => x=1 bedeutet: winkel liegt links von linie 1, sonst rechts
L2LEFT { "x" } => x=1 bedeutet: winkel liegt links von linie 2, sonst rechts
Winkel <-> Vollkreis minus Winkel
Standardeingaben sind "0" und "1".
OTHER { "x" }Offset des Bemaßungspunktes vom Schnittpunkt der Linien
Beispiel mit Angabe der Variable "B":
OFFSETEXPR { "B" }Detaillierte Erläuterungen hierzu finden Sie unter 2D-Ableitung: automatische Bemaßungen.