2.1.6.4.4. Suche
nach Bestellnummer oder Typbezeichnung
Verwenden Sie diese Suchmethode, um nach Bestellnummer oder Typbezeichnung [Order number or type code] zu suchen.
Klicken Sie hierzu links neben dem Eingabefeld der Textsuche auf den rechten
Button
.
Fixe
Bestellnummern können auch über die Volltextsuche [Full-text search] gefunden
werden. Ist allerdings eine Bestellnummer [Order number] oder
eine Typbezeichnung [Type name] zusammengesetzt anhand von
Werten aus Wertebereichsvariablen, entsteht schnell eine extrem große Anzahl
von Kombinationsmöglichkeiten, die nicht im Standardindex abgebildet werden
kann, sodass die Volltextsuche [Full-text search] nicht zu
Treffern führt.
Mit
dieser Suchmethode finden Sie Bestellnummern und/oder Typcodes in jedem Fall
(sofern der Katalog entsprechend vorbereitet wurde).
![[Hinweis]](images/note.png) | Hinweis |
|---|
Fixe Bestellnummern können parallel
weiterhin mit der Volltextsuche [Full-text search]
gefunden werden. Beachten Sie Groß-, Kleinschreibung. Leerzeichen werden ignoriert. Bei der
Standardsuche werden diese nicht ignoriert! Wenn die Bestellnummer beispielsweise "123
456" lautet, wird sie auch mit einer Suche "123456" gefunden. Bei vorhandener ERP-Integration gilt Folgendes: Bei Zeilen
mit vorhandener ERP-Nummer sind ALLE Variablenwerte im
Standard-Index indiziert und können somit per Volltextsuche [Full-text search] gefunden werden. Die Suchmethode Bestellnummer oder Typbezeichnung [Order number or type code] kann
nicht mit anderen Suchen kombiniert werden, deshalb werden diese
deaktiviert (ausgegraut). Der Button kann per Konfig ausgeblendet
werden. Siehe hierzu unter Abschnitt 1.7.5.15.4.2, „
Key
"TOP_SHOW_REVERSE_SEARCH"“ in ENTERPRISE 3Dfindit (Professional) -
Administration.
|