Mit V11 können PARTsolutions Bauteile im NX Mechatronics Concept Designer getestet werden.
Starre Körper und Verbindungen werden auf Baugruppenniveau aus Volumenkörperinstanzen in Baugruppenkomponenten beziehungsweise Baugruppenzwangsbedingungen erstellt.
Die entsprechende Funktionalität findet sich auf dem Tab Physik-Navigator.
Oben sind die Rigid Bodies, unten die Verbindungen. Wird unten eine Verbindung angeklickt, werden oben die beiden damit verbunden Teile rot markiert.
Der Name der Rigid Bodies ist der Journal Identifier seiner Komponentenquelle.
Es gibt 3 Typen von Verbindungen und Zwangsbedingungen:
Feste Verbindung: Erstellt aus fixed mates
Hat die Komponente keine Zwangsbedingungen, werden feste Verbindungen erstellt. Diese Verbindungen machen die anhängende Komponente unbeweglich genau wie bei festen Verbindungen.
Scharniergelenk: Erstellt aus rotate mates
Bewegungsfreiheit nur entlang der RotateZ mates resultiert in Scharniergelenken.
Zylindrisches Gelenk: Erstellt aus rotate und translate mates
Bewegungsfreiheit entlang der TranslateZ und (optional) entlang der RotateZ mates resultiert in Zylindrischen Gelenken.
Für Scharniergelenke und zylindrische Gelenke können Begrenzungen gesetzt werden, die einen akzeptablen Bewegungsrahmen für die Verbindungen definieren.
Im Kontextmenü unter Verbindungen und Zwangsbedingungen finden Sie den Kontextmenübefehl Bearbeiten.
-> Es erscheint das entsprechende Dialogfenster mit einem Dialogbereich Begrenzungen.
Lineare Begrenzung basieren auf translate mates. Winkelbegrenzungen basieren auf rotate mates.[26][27]
Verbindungen werden per Default auf Layer 33 abgelegt.
layer_12=joints:33:4
Schlüssel und Schlüsselwert haben folgenden Aufbau:
Layer_IND=element_name : layer_number:layer_status : category
Namenskonvention für Verbindungen
Ist der Portname
(Portname Variable) in ifugnx.cfg bereitgestellt, dann
wird dieser auch für die korrespondierende Verbindung verwendet, ansonsten
wird der Name aus den Verbindungspunktenamen (Connection points Namen) der
beiden Verbindungsteile erstellt.
Um die
Funktionalität im Mechatronics Concept Designer zur Verfügung zu haben, muss
unter $CADENAS_SETUP/ifugnx.cfg der Schlüssel UseAsmJoints auf 1 (Default ist 0)
gesetzt sein.
Außerdem muss hierfür die entsprechende NX-Lizenz verfügbar sein.
Versionsabhängigkeiten der Funktionalität
Die Funktionalität steht mit PSOL V11 zur Verfügung.
NX 9: Begrenzungen sind nicht einstellbar. Der Dialog Begrenzungen wird nicht angezeigt.
NX 8: Das Erstellen der Rigid Bodies (RB) scheitert oft an zu langen Namen.