Mit Fingerprints verwalten können Sie einerseits überprüfen, ob Ihr Katalog genau die gewünschten Fingerprints enthält und andererseits nachträglich Anpassungen vornehmen.
![]() | Hinweis |
|---|---|
Um alle neuen Features zur Verfügung zu haben, benötigen Sie einen aktuellen Index. Ist der Index veraltet, nützen auch aktuelle Fingerprints nichts! (Ein V10-Index unterstützt nicht alle V11-Features.) In diesem Fall muss die Funktion Geosuchindex -> Erstellen/Aktualisieren verwendet werden. Siehe oben. | |
Im Folgenden sind Vorgehensweise und Dialoge detailliert erläutert:
Markieren Sie den gewünschten Katalog oder ein beliebiges Unterverzeichnis.
Rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü auf und klicken Sie auf den Menüpunkt Fingerprints verwalten.
-> Es öffnet sich der Dialog Anzeigeoptionen für Fingerprint-Liste.
Sie haben nun per Auswahlkästchen folgende Optionen:
Nur Fingerprints für ausgewählte Templates anzeigen
Wenn Sie das Auswahlkästchen nicht aktivieren, dann werden die Fingerprints für alle Templates überprüft.
Ansonsten nur Fingerprints für die aktivierten Templates. (Mehrfachauswahl erfolgt mit der STRG-Taste.) Templates, die Sie nicht benutzen, können so für die Überprüfung ignoriert werden.
Verzeichnisstatistiken berechnen (Benötigt etwas Zeit)
Wenn Sie das Auswahlkästchen aktivieren, wird eine Optionsauswahl aktiviert.
Wählen Sie für die Berechnung der Verzeichnisstatistiken eine der drei folgenden Optionen.
Projekt wird in Verzeichnisstatistik als vollständig gerechnet...
-> Es öffnet sich das Dialogfenster Vorhandene Fingerprints mit einer Auflistung aller gewünschten Verzeichnisse und Projekte.
Hatten Sie die Option Verzeichnisstatistiken berechnen (Benötigt etwas Zeit) aktiviert, werden hinter den Projekten Statistiken angezeigt, ansonsten bleibt dieser Bereich leer. Sobald Sie in der linken Dialoghälfte eine Zeile selektieren, werden in der rechten Dialoghälfte die einzelnen Ausprägungen mit den einzelnen Algorithmen angezeigt. Die Auswahlkästchen zeigen je nach Aktivierungszustand, ob der betreffende Algorithmus vorhanden ist.
Sie können nun die einzelnen Verzeichnisse bis hinunter zur Projektebene durchsehen und auf evtl. fehlende Fingerprints/Algorithmen überprüfen.
Die Hintergrundfarben Grün, Gelb, Rot und Blau geben einen schnellen Überblick über die Vollständigkeit von Elementen:
Eine Zeile gilt als vollständig, falls jeder Algorithmus vorhanden ist. Für die Einfärbung der Projekte und Verzeichnisse wird ermittelt, ob alle Projekte die Anforderungen aus dem vorherigen Dialog erfüllen.
Hatten Sie die Option Verzeichnisstatistiken berechnen (Benötigt etwas Zeit) aktiviert, wird außerdem im Dialogfenster Vorhandene Fingerprints ganz oben eine Projekt-übergreifende Statistik angezeigt.
Anteil vorhandener Projekte: Wann ein Projekt als vollständig gilt, hängt davon ab, welche Werte Sie im Optionendialog ausgewählt hatten. (Erläuterung siehe oben.)
Anteil kompletter Zeilen: Wieviele Projekte enthalten Fingerprints für alle Zeilen?
Anteil vorhandener Algorithmen: Wieviele Algorithmen sind über alle Projekte (entsprechend der anfänglichen Verzeichnisauswahl und Templateauswahl!) hinweg in den Fingerprints enthalten?
Fehlende Fingerprints hinzufügen
Optional können Sie fehlende Fingerprints hinzufügen.
Sobald Sie das Auswahlkästchen aktivieren, wird der entsprechende Dialogbereich zusätzlich eingeblendet.
Dialogfenster Vorhandene Fingerprints: Dialogbereich "Fehlende Fingerprints hinzufügen" eingeblendet
Gründe für das nachträgliche Hinzufügen von Fingerprints könnten z.B. sein:
Für spezielle firmeninterne Abläufe möchten Sie den prozentualen Anteil von Zeilen mit Fingerprints für spezielle Projekte erhöhen, um die Ergebnisqualität bei der Geometrischen Suche zu verbessern.
In einer späteren Katalogversion sind neue Algorithmen hinzugekommen und Sie möchten deswegen Fingerprints neu erstellen.
Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
Markieren Sie oben im Verzeichnisbaum die gewünschten Projekte oder Verzeichnisse (Mehrfachauswahl ist mittels STRG-Taste möglich).
-> Im Dialogbereich Projekte auswählen wird die Auswahl angezeigt.
Zeilen und Algorithmen festlegen
Algorithmen: Aktivieren Sie bei den gewünschten das Auswahlkästchen.
Prozentualer Anteil: Bei der primären Fingerprinterstellung wird in der Regel "10%" verwendet.
Sie können diesen Wert nun anpassen.
Absoluter Anteil: Bei der primären Fingerprinterstellung wird in der Regel "3" verwendet.
Sofern die Option Fehlende Fingerprints hinzufügen deaktiviert war, wird das Dialogfenster ohne weitere Aktionen geschlossen.
Wenn die Option Fehlende Fingerprints hinzufügen aktiviert war, startet die Generierung. Der Fortschrittsbalken Im Dialogbereich Indexaktualisierung zeigt den Fortschritt.
Nach erfolgreicher Generierung der Fingerprints erscheint die Meldung Der Index für die geometrische Suche wurde aktualisiert.