Mit V11 SP9 wird eine eigene Piping-Klassifikation zur Verfügung gestellt. Beim Export klassifizierter Produkte stehen somit entsprechende Daten (z.B. für eine technische Auslegung) im CAD-Modell zur Verfügung.
Per Klassifikation bereitgestellte Produktdaten auf Portebene:
Pipe Connector On Mainline: Anschluss auf Hauptleitung oder nicht (Listenfeldauswahl)
Piping: Versorgungsleitungen zum Transport von Gasen und Flüssigkeiten wie z.B. Wasser, Öl oder ähnliches
Wichtig ist der Außendurchmesser (das Nennmaß basiert auf dem Außendurchmesser)
HVAC: Heating, Ventilation and Air Conditioning (dt. „Heizung, Lüftung, Klimatechnik“) - Luftkanäle
Pipe Connector Function: Fließrichtung des Mediums oder Befestigung
Pipe Connector ISOGEN Code: ISOGEN-Code für das Bauteil (4 Buchstaben)
Reference Guide: https://docs.hexagonppm.com/reader/0lruBS_9RMe3GCYewUDFLw/jzNMOLyC0egjVBNRXD5wrg
Zwischen ISOGEN Code und VDI Form Code gibt es zum Teil Schnittmengen.
Zwischen ISOGEN Code und VDI Form Code gibt es zum Teil Schnittmengen.
Für Rohrleitungen werden folgende Anschlussformen mit entsprechenden Kennungen unterschieden. In den mit einem Kreis gekennzeichneten Anschlusspunkten liegen die Nullpunkte der Anschluss-Koordinatensysteme.
Listenfeldauswahl: z..B. NIPP, MUFF, GLAT, RUF, OVFL (siehe VDI 3805)
Anschlussformen für Luftleitungen
Für Luftleitungen werden Anschlussformen mit entsprechenden Kennungen unterschieden (die Anschlusspunkte sind jeweils durch einen kleinen Kreis gekennzeichnet).
Die Verbindungsart wird bestimmt durch die Angabe einer alphanumerischen Bezeichnung. Diese definiert die qualitative Gestalt der Wirkflächenpaarung in der Verbindung. Sie kann zusammengesetzt sein aus z.B. einer DIN-Nummer für die Gewinde- oder Flanschart, kombiniert mit einer Druckstufen- oder Leistungsangabe, wenn diese auf die Wirkflächengestalt (z.B. bei Flanschen) Einfluss hat.
Beispiele: DIN 13-1 Metrisches Gewinde, DIN 103-2 ISO-Trapezgewinde metrisch, DIN 2501 Flansch PN10, etc.
Pipe Connector Nominal Diameter: Nominaler (innerer) Rohr-Anschlussdurchmesser.
Pipe Connector External Diameter: Äußerer Rohr-Anschlussdurchmesser.
Intelligente Piping Ports und Ankerports (NX), um die Produkte direkt einfügen zu können.
Vorhandene Rohrstränge werden direkt aufgelöst und die eingefügten Produkte direkt integriert.
Alle von PSOL nach NX exportierten Bauteile werden in einer eigenen CADENAS Routing Parts Library abgelegt. Die Bauteile verhalten sich genau wie die in der nativen Library erstellen Produkte. Sie können direkt per Drag & Drop in das offene Bauteil gezogen werden.
Wird "CADENAS Routing" ins Bauteil gezogen, öffnet sich das Dialogfenster Routing Reuse Search (CADENAS Routing Parts). Durch Werteauswahl in den Listenfeldern können Sie die Bibliotheksteile entsprechend filtern.