5.2. Installation Linkdatenbank

5.2.1. Hardware Anforderung
5.2.2. ENTERPRISE 3Dfindit Setup
5.2.3. Konfigurieren der Datenbankserver-Verbindung (am Beispiel MSSQL)
5.2.4. Anlegen von Datenbankschema und Benutzern für ERP (am Beispiel MSSQL)
5.2.4.1. Installations Skripte
5.2.4.2. Erläuterungen zu den Datenbanktabellen
5.2.4.2.1. LOCKTABLE
5.2.5. Einrichten der ODBC-Datenbankverbindung
5.2.6. JDBC-Treiber
5.2.7. ERP-Anbindung aus ENTERPRISE 3Dfindit via ODBC/JDBC und ERP-Aktivierung
5.2.7.1. plinkcommon.cfg ➝ Block [Common] ➝ Schlüssel "DBName" - Datenbankverbindung
5.2.7.2. plinkcommon.cfg -> Block [PARTdataManager] -> Schlüssel "ERPenabled" und "ERPenabledPPrj" - ERP aktivieren
5.2.7.3. Konfiguration Datenbank-Login

Teilemanagement ist die Verknüpfung der Katalogdaten mit Ihren Daten im ERP/PLM System. Damit können rollenbasiert Freigaben und Sichten gesteuert werden und Daten aus Ihren Systemen in ENTERPRISE 3Dfindit für den Anwender eingeblendet werden.

Allgemeine Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.1, „Einführung“.

[Wichtig]Wichtig

Essentieller Bestandteil einer Installation mit ERP-, PDM-, PLM-Integration ist die Linkdatenbank, welche Verknüpfungen zwischen ENTERPRISE 3Dfindit und Drittsystemen speichert.

Zum Einrichten eines Produktivsystems verwenden Sie ein vorhandenes Datenbanksystem.[67]

Das vorliegende Kapitel "Installation Linkdatenbank" führt Sie chronologisch durch die gesamte Einrichtungsprozedur:

  • Hardware Anforderung

  • Installation von ENTERPRISE 3Dfindit Teilemanagement mit PDM/ERP/PLM-Integration

  • Konfigurieren der Datenbankserver-Verbindung (am Beispiel MSSQL)

  • Anlegen von Datenbankschema und Benutzern für ERP (am Beispiel MSSQL)

  • ODBC-Treiber

  • JDBC-Treiber

  • ERP-Anbindung aus ENTERPRISE 3Dfindit via ODBC/JDBC und ERP-Aktivierung

Für Demozwecke installieren Sie das Sales Offline-Paket. Hier wird eine SQLite Datebank mit allen benötigten Konfigurationen und Demodaten installiert. Das vorliegende Kapitel "Installation Linkdatenbank" können Sie überspringen.



[67] MSSQL, Oracle, etc. Informationen zur Installation eines Datenbanksystems sind nicht Bestandteil des vorliegenden Handbuchs. SQL-Skripte finden Sie unter $CADENAS\tools\databases.