Floating Lizenzen werden an alle anfragenden Rechner gleichberechtigt verteilt. Nun kann es aber sein, daß bestimmte Produkte nicht an alle Rechner oder Benutzer verteilt werden sollen. Um das zu ermöglichen, können hier Zugriffslisten für die Produkte hinterlegt werden. [Floating licenses are granted to every client that asks for them equally. However, it can be that some clients should not be allowed to pull some licenses. To enable this, you can assign access control lists for the licenses here.]
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie für ein bestimmtes Floating-Produkt [Floating product] eine Zugriffsbeschränkung für einen IP-Bereich und/oder Benutzer [User] und/oder Computer und/oder AD-Gruppen [AD groups] einrichten:
Ausgangssituation: Allow: *: Es gibt keine Einschränkungen
Um Zugriffsbeschränkungen zu setzen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Klappen Sie ein Basisprodukt oder Addon auf und selektieren Sie eine mit "Allow" oder "Deny" beginnende Zeile.
-> Unterhalb des selektierten Produktes wird eine neue Zeile hinzugefügt. Sie können beliebig viele Zeilen mit Verbieten [Deny] oder Erlauben [Allow] anlegen.
Wählen Sie im Dialogbereich Objekt [Object] eine Option: Wählen Sie entweder Ip-Range [IP Range] oder treffen Sie zwischen Benutzer [User] | Rechner [Computer] | AD-Gruppe [AD Group] eine Auswahl).
Sie können einen Bereich von IP-Adressen bestimmen.
Die Syntax im Eingabefeld basiert auf Classless Inter-Domain-Routing (CIDR).
CIDR ermöglicht Netzwerkmasken beliebiger Länge.
Geben Sie hinter der IP-Adresse mit Slash '/' getrennt ein Block Prefix an (siehe folgende Abb.). Das Block-Prefix gibt die Anzahl der Bits am Anfang einer IP-Adresse an, die das Netzwerk identifizieren. Die übrigen Bits bezeichnen dann den Host.
Benutzer [User]: Aktivieren Sie das Auswahlkästchen bei einem oder mehreren Benutzern.
Rechner [Computer]: Aktivieren Sie das Auswahlkästchen bei einem oder mehreren Rechnern.
AD-Gruppe [AD Group]: Aktivieren Sie das Auswahlkästchen bei einem oder mehreren AD-Gruppen.