Dieses Modul ermöglicht die Integration firmeneigener META Daten in die ENTERPRISE 3Dfindit Software.
Hiermit können Sie Attribute aus den META-Daten wie beispielsweise interne Artikelnummer, Preis, Werkstoff, Teilestatus etc. mit den installierten Standard Attributen der ENTERPRISE 3Dfindit Herstellerkataloge verknüpfen.
Das Modul beinhaltet folgende Funktionalitäten:
PARTlinkManager - Tool zur Administration aller ERP-relevanten Daten.
Ansicht und Änderung der Datensätze in der Link-DB (in der Link-DB liegen alle Informationen über die Verknüpfung bzgl. der Teilezugehörigkeit zu den ERP-Stammdaten)
Anpassen der visuellen Darstellung der Daten in der ENTERPRISE 3Dfindit Umgebung (z.B. verschiedene Farbgebung für einzelne Zeilen je nach Bedingung)
PARTadmin - Konfigurationstool für ENTERPRISE 3Dfindit und Administrationstool für Rollen und Benutzer.
Für Rollen und einzelne Benutzer können umfangreiche Ansichtsfilter (Vorzugsreihen, Ausblenden von bestimmten Teilen und Spalten, etc. ) eingestellt werden
Für Rollen und einzelne Benutzer können Rechte (Exportbeschränkung, neue Zeilen anlegen, Teilenummeranforderung, etc.) vergeben werden
Systemeinstellungen für ENTERPRISE 3Dfindit können vorgenommen werden
Database Skripte - Vordefinierte Skripte zur Erstellung der LinkDB, die mit ENTERPRISE 3Dfindit genutzt werden kann.
ERPsolutions/gateway JDBC - Gateway für den Zugriff auf Datenbanken über die Java DataBase Connectivity
JDBC ist Java basierte Variante des Datenbankzugriffes (auf die LinkDB).
Das Paket beinhaltet nicht die JDBC-Treiber für die jeweiligen Datenbanken. Diese müssen vom Kunden bereitgestellt werden.
Soweit freie Treiber verfügbar sind, liegen dem Paket (kostenfrei) zusätzlich unter der LGPL-Lizenz verfügbare JDBC-Treiber bei, diese Treiber werden von CADENAS nicht supportet und sind kein garantierter Bestandteil des Lieferumfangs.
Für die Installation und die Anbindung an die ERP Landschaft(en) wird dringend ein individuell abgesprochenes Consultingpaket empfohlen.
PARTsolutions/development partwarehouse ident mapping&synchronize
Beinhaltet Kommandozeilen-Tool um Attribute aus dem ERP System zu übertragen (z.B. für eine ERP/PLM Kopplung) Angleichung firmenspezifischer Teiledaten (Sachnummern und Attribute) aus einer Datenbank und Übernahme in ENTERPRISE 3Dfindit Tabellen
Beinhaltet PARTdataCenter GUI für Identnummern Abgleich: Oberfläche zum halbautomatischen Zuweisen von ERP Nummern
Für den Datenfluss vom ERP-System in Richtung ENTERPRISE 3Dfindit-Datenbank gibt es mehrere Realisierungsmöglichkeiten (sogenannte Kopplungsarten, z.B. zyklische Replikation, Replikation per Trigger, …), die vom Umfeld und von den Wünschen des Kunden abhängen. Für eine „echte“ Onlinekopplung an das ERP-System (d.h. Generierung neuer Sachnummern direkt aus ENTERPRISE 3Dfindit heraus), ist zusätzlich zum ERP-Modul ein ERPsolutions/gateway (z.B. das ERPsolutions/gateway SAP MM oder ein individuell programmiertes Gateway) notwendig.