4.12.1. Automatisch generierte ERP_PDM_NUMBER bei Neuanlage (an/aus) - erpcustom.cfg -> Block [VARS] -> Key "TIMESTAMPNR"

Wenn Sie im PARTdataManager auf Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen klicken, öffnet sich das Dialogfenster Neue Ident-Nummer.

Sie können konfigurieren, ob die ERP-Nummer manuell eingegeben werden soll oder als "Timestamp"-Nummer automatisch erzeugt werden soll. Bei automatischer Erzeugung erscheint das Eingabefeld ausgegraut, inaktiv.

Die Abbildung zeigt den Standard-Dialog mit der Möglichkeit, im Listenfeld das Material zu wählen.

Die Abbildung zeigt den Standard-Dialog mit der Möglichkeit, im Listenfeld das Material zu wählen.

Einstellung per Konfigurationsdatei

erpcustom.cfg -> Block [VARS] -> Key "TIMESTAMPNR"

Wertebereich des Schlüssels TIMESTAMPNR: 0/1:

Einstellung per Benutzeroberfläche

Öffnen Sie in PARTadmin, in der Kategorie Konfigurationsdateien unter CADENAS_SETUP die Konfigurationsdatei erpcustom.cfg.

Ändern Sie im Block VARS den Default-Eintrag in TIMESTAMPNR von '0' auf '1'.

Beispiel mit aktiviertem Schlüssel TIMESTAMPNR:

Wählen Sie ein Teil, welches noch keine Nummer hat.

Klicken Sie die Schaltfläche Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen .

Wählen Sie den Werkstoff.

Hier beispielhaft Materialauswahl "Stahl"

Hier beispielhaft Materialauswahl "Stahl"

Beachten Sie: Das Eingabefeld ERPNr ist deaktiviert, da die ERP-Nummer automatisch generiert wird.

Klicken Sie Ok.

Die ERP-Nummer wird mit automatisch generierter Zeitstempel-Nummer eingefügt.