Unter "CadDocumentAttributes" finden sich Informationen, die beim Export aus PARTsolutions heraus ins jeweilige CAD-Programm mitgegeben werden. Links steht der Schlüssel (im Explorer links vom = Zeichen), rechts der Wert. Einige dieser Werte werden direkt übergeben, andere dynamisch über Funktionsaufrufe abgefragt, wie z. B. der Kataloghersteller (SUPPLIER) [erste Zeile in folgender Abb.].
[CadDocumentAttributes]
Gültige Syntax für Attribute ist:
Eine Tabellen-Variable in ein gegebenes Attribut mappen
CadAttrName=?_ATTR("NB")
Einen VB-Ausdruck in ein gegebenes Attribut mappen. Gültig ist auch ?"3.1415926" ORELSE ?"This is a text"
CadAttrName=?AnyVBExpr
Attribut ist gemappt als Wert ORELSE als String
auf diese Weise wird Typ von Attribut gesetzt
CadAttrName.Type=val|str
Folgendes ist zum Teil eine CAD-abhängige Information
CadAttrName.Custom=Any Custom Data
DN=42 DN.CUSTOM=category.partsolutions
Mehrere Werte können durch Komma getrennt angegeben werden.
DN=42 DN.CUSTOM=type.number,category.partsolutions
Markierung eines Attributs als Pflichtattribut
Das Zufügen dieses Parameters zu gemappten Attributen wird verursachen, dass sie während des initialen Modell-Erstellungsprozesses gemappt werden (vor der Geometrie), so wie es NX 2312 (oder später) erfordert.
Dieses Flag nicht zu setzen hat in
früheren NX-Versionen keinen Effekt, aber beginnend mit NX2312
wird der Modell-Export mit Fehlermeldung "The attribute not
found" scheitern, wenn nicht alle Pflichtattribute in der
Konfigurationsdatei ifugnx.cfg als solche
markiert sind.
DN=42 DN.CUSTOM=flag.mandatory
Der Block "CopyFrom" akzeptiert auch komplette Statements .. the %ATTRNAME% is reduced by the current var
CopyFrom..=_FORMAT_0("MYPREFIX_HERE<ATTR-(%ATTRNAME%)>-MYPOST_HERE").value()
Zusätzlich darf "CopyFrom" folgende Filter/Flags enthalten:
Manchmal kann ein und dieselbe Variable verschiedene Werte haben, je nach Kontext des Teiles. Dadurch sind auch mehrfache Einträge möglich.
Was passiert, wenn mehrere Zuweisungen zutreffen?
Der erste zutreffende Eintrag (wir denken an den Rückgabewert von Funktionen) wird genommen. Wenn man also einen Standardwert als erstes einträgt ohne irgendwelche Überprüfung, wird immer dieser genommen. Siehe in folgender Abbildung die letzte Zeile. Die nachstehenden Zuweisungen dieser Variablen werden nie vom Programm ausgeführt.
![]() | Hinweis |
|---|---|
Immer von der spezifischen Zuweisung des Attributs zur allgemeineren bis hin zur Zuweisung des Standardwertes auflisten! | |