Folgende Lizenztypen werden für die Lizenzierung verwendet:
| Lizenzkürzel | Beschreibung |
| S | Single/Nodelocked: Eine Lizenz für einen Arbeitsplatz, lizenziert auf die HOST-ID an autorisierten Standorten Wie Sie mit einer Einzelplatz-Lizenz verfahren, lesen Sie bitte unter Abschnitt 1.4.3, „Lokalen Rechner administrieren“. Wird typischerweise neben dem Einzelarbeitsplatz für Infrastruktur-Komponenten wie AppServer, PLMSynchro-Worker und andere Rechner, die rund um die Uhr laufen müssen, verwendet. |
| D | Named User (Dynamic User): Nodelocked Lizenzen, die von einem Lizenzserver verteilt werden und zwar für dedizierte User (Named-User), lizenziert auf die User-ID (z.B. Windows Login), an autorisierten Standorten. Die USER-ID wird bei der ersten Verbindung mit der lizensierten Software registriert. Die Anzahl aktiver Sessions darf die Anzahl der registrierten Nutzer nicht überschreiten. Einstellungsoptionen siehe Abschnitt 1.4.4.5, „Registerseite "Named User" ("Dynamic User")“. Mehr Informationen zum Thema Lizenzserver-Lizenz finden Sie unter Abschnitt 1.4.4, „Lizenzserver administrieren“. Wird typischerweise für End-User-Lizenzierung verwendet (CAD-Arbeitsplatz). |
| F | Floating: Lizenzen, die von einem Lizenzserver verteilt werden. |
| 1D – SAAS | Named User: Nodelocked Lizenzen, die von einem Lizenzserver verteilt werden und zwar für dedizierte User (Named-User), lizenziert auf die User-ID (z.B. Windows Login), an autorisierten Standorten. Die USER-ID wird bei der ersten Verbindung mit der lizensierten Software registriert. Die Anzahl aktiver Sessions darf die Anzahl der registrierten Nutzer nicht überschreiten. |
| ENTER - SAAS | Named User: Nodelocked Lizenzen, die von einem Lizenzserver verteilt werden und zwar für dedizierte User (Named-User), lizenziert auf die User-ID (z.B. Windows Login), an autorisierten Standorten. Die USER-ID wird bei der ersten Verbindung mit der lizensierten Software registriert. Die Anzahl aktiver Sessions darf die Anzahl der registrierten Nutzer nicht überschreiten. |
| COMP | Firmenlizenz für eine Firma in einem Land (mehrere Standorte) |
| SITE | Firmenlizenz für mehrere Standorte innerhalb eines Radius von 30 Km |
| ENTERPRISE | Firmenlizenz für einen Konzern weltweit |
Lizenzen für Bildungszwecke (für nichtkommerzielle Nutzung)