Auf der Registerseite Statistik [Statistic] stehen verschiedene Methoden für statistische Auswertungen zur Auswahl.
Die Vorgehensweise im Überblick
Selektieren Sie einen Statistiktyp:
-> Rechts werden Diagramm und Tabelle angezeigt.
Die Spaltenanzeige unterhalb des Diagramms ist abhängig vom gewählten Statistiktyp.
Blenden Sie im Dialogbereich Spalten [Columns] die gewünschten Spalten ein- oder aus.
Nehmen Sie Anpassungen im Dialogbereich Einschränken [Restrict] vor.
Die einzelnen Dialogbereiche und Schaltflächen
Ausgewählte Statistik [Selected statistic]
Belegung nach Produkt [Usage by product]
Die Statistik Belegung nach Produkt [Usage by product] zeigt für alle verfügbaren Produkte einzeln aufgeführt die max. vorhandenen Floating-Lizenzen und die maximale Anzahl von Belegungen im eingestellten Zeitraum. Liegt die Zahl der Belegt (floating) [In use (floating)]-Lizenzen sehr nah an der Zahl der vorhandenen Lizenzen, sollte an eine Aufstockung der Kapazität gedacht werden, auch wenn aktuell noch keine Abweisungen aufgetreten sind. Siehe auch die Statistiktypen Abweisungen je Produkt [Rejections by product], Abweisungen je Benutzer [Rejections by user] und Abweisungen je Rechner [Rejections by computer].
Dieser Statistiktyp eignet sich besonders gut für Analysen über einen längeren Zeitraum (Monat, Jahr).
| |
|
Belegt (floating) [In use (floating)]: Unter Belegt (floating) [In use (floating)] wird der höchste Wert, der jemals im eingestellten Zeitraum vorkam, ausgewiesen. |
|
Belegt (reserviert) [In use (reserved)]: Reservierte Lizenzen sind eine Untermenge der Belegt (floating) [In use (floating)]-Lizenzen.
|
| Belegt (gesamt) [Used (sum)]: Entspricht Belegt (floating) [In use (floating)]. |
Aktivität pro Produkt [Activity per product]
Dieser Statistiktyp eignet sich besonders gut für kürzere Zeiträume, also z.B. 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr eines bestimmten Tages. Sie erkennen, wie stark die Fluktuation, auf ein bestimmtes Produkt bezogen, ist. Hohe Fluktuation bestätigt, dass die Entscheidung für Floating-Lizenzen richtig ist.
Belegungen [License pulls] und Freigaben [Shares] zählen Ereignisse in einem bestimmten Zeitraum. Ist der Analysezeitraum ungünstig gewählt (z.B. 8:00 Uhr bis 12:00), obwohl Arbeitsbeginn um 7:00 Uhr ist (jetzt werden die Lizenzen belegt), können die Freigaben über den Belegungen liegen.
| |
| |
|
Zu Abweisungen kommt es nur dann, wenn zum Zeitpunkt einer Anforderung keine Lizenz mehr vorhanden ist. Treten Abweisungen auf, sollte die Anzahl der Floating-Lizenzen erhöht werden. |
Aktivität pro Benutzer [Activity per user]
Analyse des Verhaltens einzelner Benutzer. Viele Abweisungen? Hohe Fluktuation bei Belegungen und Freigaben?
| |
| |
|
Zu Abweisungen kommt es nur dann, wenn zum Zeitpunkt einer Anforderung keine Lizenz mehr vorhanden ist. Treten Abweisungen auf, sollte die Anzahl der Floating-Lizenzen erhöht werden. |
Aktivität pro Rechner [Activity per host]
Ähnliches Analyseziel wie bei "Aktivität pro Benutzer". Interessant, wenn Benutzer an verschiedenen Arbeitsplätzen arbeiten.
| |
| |
|
Zu Abweisungen kommt es nur dann, wenn zum Zeitpunkt einer Anforderung keine Lizenz mehr vorhanden ist. Treten Abweisungen auf, sollte die Anzahl der Floating-Lizenzen erhöht werden. |
Abweisungen je Produkt [Rejections by product]
|
Zu Abweisungen kommt es nur dann, wenn zum Zeitpunkt einer Anforderung keine Lizenz mehr vorhanden ist. Abweisungen zeigen, dass die Anzahl der Floating-Lizenzen erhöht werden sollte. |
Abweisungen je Benutzer [Rejections by user]
|
Zu Abweisungen kommt es nur dann, wenn zum Zeitpunkt einer Anforderung keine Lizenz mehr vorhanden ist. Abweisungen zeigen, dass die Anzahl der Floating-Lizenzen erhöht werden sollte. |
Abweisungen je Rechner [Rejections by computer]
|
Zu Abweisungen kommt es nur dann, wenn zum Zeitpunkt einer Anforderung keine Lizenz mehr vorhanden ist. Abweisungen zeigen, dass die Anzahl der Floating-Lizenzen erhöht werden sollte. |
Verwendung je Produkt [Usage by product]
Wieviele verschiedene Benutzer und/oder Rechner verwenden welches Produkt?
Ist die Anzahl der Rechner höher als die der Benutzer? Dies zeigt, dass es Benutzer mit wechselnden Arbeitsplätzen gibt.
Legende anzeigen [Show legend]
Bei aktivierter Option wird im Diagramm zusätzlich die Legende angezeigt (auch im Druck gegebenenfalls).
Als Liniendiagramm anzeigen [Show as line graph]:
Ändert die Darstellung von Balkendiagramm auf Liniendiagramm.
Je nach ausgewählter Statistik werden die entsprechenden Spalten angezeigt.
Blenden Sie nicht benötigte Spalten aus, indem Sie das Auswahlkästchen deaktivieren.
Hier filtern Sie nach: Startdatum [Start date], Enddatum [End date], Produkte [Parts], Benutzer [User], Rechner [Computer]
Wählen Sie über das Listenfeld jeweils die gewünschten Werte. Bei Produkte [Parts], Benutzer [User], Rechner [Computer] können Sie über die Auswahlkästchen beliebig viele Werte auswählen.
Rechts von den Einstellungsoptionen werden Diagramm und Tabellenansicht angezeigt.
Mittels dieser Schaltfläche können Sie das Ergebnis der statistischen Auswertung ausdrucken.
Mittels dieser Schaltfläche können Sie die Daten der statistischen Auswertung in eine CSV-Datei exportieren, um evtl. die Daten in anderen Programmen weiterzuverarbeiten.
"Product","Rejections" "PSVBSCUSTO-IN-SW-IN-1F",18 "PSDEVCUST-_ALL-SW-WI-1F",3 "PSPROF-STL-SW-WI-1D",3 "PDSTD-_ALL-SW-WI-1F",2 "ECATDEVPRT-_ALL-SW-WI-1F",1 "PSGEO-CAT4-SW-UX-1D",1