Es gibt verschiedene Typen von Auszeichnungen für Schlüssel wie Kurzinformation, Wertetypdefinitionen, Aktivierung/Deaktivierung und Steuerungselemente für die Benutzeroberfläche. Kurzbeschreibung und Steuerungselemente für die Benutzeroberfläche können auch für Blöcke eingesetzt werden.
Alle Tags beginnen mit “#:”, gefolgt vom Schlüsselwort des Tags und enden mit einem Semikolon.
![]() | Hinweis |
|---|---|
TAGs sollten zwar zur Verbesserung der Usability verwendet werden, sind aber technisch nicht zwingend. | |
HELP - Kurzinformation zu Schlüsseln und Blöcken
#:HELP;
Im Dialogbereich Kurzinformation werden (sofern hinterlegt) Informationen zu Schlüsseln oder Blöcken angezeigt.
#:HELP;Skizzen werden fixiert erzeugt und können nicht geändert werden.
Die Kurzbeschreibung wird an dieser Stelle nur für die Default-Sprache angelegt.
| ||||
Um eine mehrzeilige Kurzinformation einzufügen, setzen Sie am Beginn der Folgezeilen das Raute-Symbol (#).
#:HELP;This is the text of the first line. # This is the next line, # another line # etc.
CFGHELP - Kurzinformation zur Konfigurationsdatei
#:CFGHELP;
#:CFGHELP;Hello
Um mehrzeilige Beschreibungstexte einzufügen, setzen Sie am Beginn der Folgezeilen das Raute-Symbol (#).
#:CFGHELP;This is the text of the first line. #This is the next line, #another line, #etc.
![]() | Hinweis |
|---|---|
Wenn Wertebereiche nicht näher spezifiziert sind (also kein "VALS_" gesetzt wurde), wird intern "VALS_S" angenommen. | |
VALS_S - Alphanumerischer Schlüsselwert
#:VALS_S;
Erfolgt keine Angabe von Werten, dann ist freie Eingabe möglich.
#:VALS_S;<String>
#:VALS_S;<String list>
Bei Verwendung von mehreren Werten, geben Sie diese separiert mit einem Komma an.
#:VALS_S;"YES","NO" TOP_SEARCHPATH_SELECTION_CURRENT=YES
Sind Werte vorgegeben, dann wird in der Benutzeroberfläche unter PARTadmin -> Kategorie Konfigurationsdateien ein Listenfeld angezeigt.
VALS_SE - Alphanumerischer Schlüsselwert mit Wertevorgabe + freier Eingabe
#:VALS_SE;
Verwenden Sie diesen Tag, wenn Sie unter PARTadmin -> Kategorie Konfigurationsdateien Werte vorgeben und zusätzlich die freie Eingabe von Werten erlauben möchten.
VALS_SE;„eins“,“zwei“,“drei“
Der Benutzer kann nun auch beispielsweise „vier“ eingeben. Beim Tag "VALS_S" wäre dies nicht möglich.
VALS_N - Numerischer Schlüsselwert
#:VALS_N;<numeric value>
Erfolgt keine Angabe von Werten, dann ist unter PARTadmin -> Kategorie Konfigurationsdateien freie Eingabe möglich.
#:VALS_N;<String>
#:VALS_N;<list of numeric values>
Bei Verwendung von mehreren Werten, geben Sie diese separiert mit einem Komma an.
#:VALS_N;0,1,2
Sind Werte vorgegeben, dann wird unter PARTadmin -> Kategorie Konfigurationsdateien ein Listenfeld angezeigt.
VALS_NE - Numerischer Schlüsselwert mit Wertevorgabe + freier Eingabe
#:VALS_NE;
Verwenden Sie diesen Tag, wenn Sie unter PARTadmin -> Kategorie Konfigurationsdateien Werte vorgeben und zusätzlich die freie Eingabe von Werten erlauben möchten.
VALS_NE;1,2,3
Der Benutzer kann nun auch beispielsweise „4“ eingeben. Beim Tag "VALS_N" ist dies nicht möglich.
VALS_L - Listenfeldauswahl mit Auswahlkästchen
#:VALS_L;
Verwenden Sie diesen Tag, wenn Sie unter PARTadmin -> Kategorie Konfigurationsdateien eine Listenfeldauswahl mit Auswahlkästchen anzeigen möchten.
#:VALS_L;1,2,3,4
#:VALS_L;a,b,c,d
VALS_LE - Listenfeldauswahl mit Auswahlkästchen + freie Eingabe
#:VALS_LE;
Verwenden Sie diesen Tag, wenn Sie unter PARTadmin -> Kategorie Konfigurationsdateien eine Listenfeldauswahl mit Auswahlkästchen anzeigen und zusätzlich eine freie Eingabe ermöglichen möchten.
#:VALS_LE;a,b,c Key=a,b,c, extra_value
VALS_M - Gemappte Schlüsselwerte
Mit diesem Tag können Sie einen Wert oder eine Wertemenge auf einen anderen Wert oder eine andere Wertemenge mappen.
Unter PARTadmin -> Kategorie Konfigurationsdateien wird der gemappte Wert angezeigt. Der Anwender sieht so beispielsweise einen "sprechenden" Wert, intern wird mit numerischen Werten gearbeitet.
Die Mapping-Partner werden durch Semikolon getrennt, einzelne Werte durch Komma.
#:VALS_M;"0","1";"Load as part","Load as geometry" keyname2=0
Unter PARTadmin -> Kategorie Konfigurationsdateien erscheint eine Listenfeldauswahl.
#:VALS_R;<from value> - <up to value>
Die Wertebereichsgrenzen sind getrennt mit einem Bindestrich “-“.
Bei diesem Typ ist eine Auflistung von einzelnen Werten nicht möglich.
#:VALS_R; 0-10 DEBUGMODE=
Bei der Eingabe in PARTadmin -> Kategorie Konfigurationsdateien erfolgt eine Prüfung. Werteingaben außerhalb des Definitionsbereichs werden nicht zugelassen.
VALS_C - Korrekte Anzeige von Code-Phrasen
#:VALS_C;<code phrase>
Mit Hilfe dieses TAGs können Sie Code-Phrasen als Vorschlag einblenden in PARTadmin.
Bei den weiteren Zeilen ab der ersten stellen Sie "#" voran.
Die Vorschläge werden in einem Listenfeld angezeigt.
#:VALS_C;0 #1 #any_vb_expression CADOPTION=
Die folgende Auflistung erläutert TAGs zur allgemeinen Steuerung
INACTIVE - Schlüssel deaktivieren
#:INACTIVE;<name of key>
Wenn ein Schlüssel aktuell von Applikationen nicht ausgewertet werden soll, dann verwenden Sie diese Auszeichnung.
Stellen Sie dem Schlüssel den String #:INACTIVE; voran.
#:INACTIVE;ShowInTable =no
Ist ein
Schlüssel auf diese Weise ausgezeichnet, dann wird er unter PARTadmin -> Kategorie
Konfigurationsdateien als "inaktiv"
angezeigt. Außerdem ist der Befehl Schlüssel
aktivieren bzw. Schlüssel deaktivieren im
Kontextmenü vorhanden, sodass der Status jederzeit umgeschaltet werden
kann.
VISFGUI - Sichtbarkeit von Schlüsseln und Blöcken steuern
#:VISFGUI;<bool>
Mit diesem Tag steuern Sie die Sichtbarkeit von Schlüsseln oder Blöcken in der Benutzeroberfläche von PARTadmin:
Platzieren Sie den TAG in einer Zeile vor dem gewünschten Block oder Schlüssel.
VISFGUICFG - Sichtbarkeit von Konfigurationsdateien steuern
#:VISFGUICFG;<bool>
Mit diesem Tag steuern Sie die Sichtbarkeit einer Konfigurationsdatei in PARTadmin:
SIMPLE - Wichtige Schlüssel auszeichnen zum Filtern
#:SIMPLE;<bool>
Mit diesem Tag sollten die Schlüssel ausgezeichnet werden, die in jedem Fall für einen ordnungsgemäßen Ablauf in PARTsolutions angepasst werden müssen.
In PARTadmin können so ausgezeichnete Schlüssel herausgefiltert werden.
#:SIMPLE;1
poolpath(isCreaOptNotSet)=?_FORMAT_0("$CADENAS_DATA/pool/solidedge/<PREFIXLIST(/)>")....Platzieren Sie den TAG in einer Zeile vor dem gewünschten Schlüssel.
#:VALS_S
#:HELP;CheckOut Folder for Native Parts
#:SIMPLE;1
NativeCheckoutTargetFolder=?Application.ResolveEnv("%CADENAS_DATA%\\pool\\catia")#:VALS_S #:HELP;Submenu - Tools - Activate the command that should be loaded at startupand set the value on "Yes". If a key is disabled the code and command will not be available in CATIA. See manual. #:INACTIVE;COMMAND_SHOW_PSOLNCScan=no
#:VALS_S #:VISFGUI;0 #:INACTIVE;MetaObjectVersion=""
Es gibt noch ältere Tags in Konfigurationsdateien. Aus Gründen des Versionsmanagement verbleiben diese Tags. Bitte verwenden Sie diese aber nicht mehr für neue Auszeichnungen.
Besondere Tags unter $CADENAS_DEFAULTUSER