Wenn Sie den Attributstyp nicht explizit angeben, wird der Typ "Zeichenkette" exportiert.
Die folgenden Beispiele zeigen verschiedene Typangaben.
Ganzzahl
Falsche Wertangabe bei Typ "Integer": Es wird '0' angezeigt.
attr1=?"1.5" attr1.custom=integer
Zeichenkette
attr2=?"2, test, 1234 und 56789" attr2.custom=string
Reelle Zahl
attr3="3,7890" attr3.custom=double
Auswahlkästchen in der Spalte "Ausweisen" aktivieren
attr4="4" attr4.custom=designated
Schreibschutz
attr5=?"5" attr5.custom=readonly
Mehrere Typangaben können mit Semikolon verbunden werden.
attr6=?"6" attr6.custom=double;designated