Ein beliebiger Name
der Konfigurationsdatei wurde unter erpcustom.cfg > USERDIALOG bestimmt.
In der
benannten Konfigurationsdatei (z.B. material_assign.cfg) stellen Sie ein,
welche Parameter in 3Dfindit / PARTdataManager im Dialogfenster
Neue Ident-Nummer [new ident-no.] angezeigt werden sollen. Im
Fall von material_assign.cfg sind dies
beispielsweise unterschiedliche Werkstoffe.
Bei der Teileübergabe an das CAD-System wird das 3Dfindit-Material auf das CAD-System-Material gemappt, sodass im CAD die physikalischen Eigenschaften berechnet werden können.
Das Folgende zeigt einen beispielhaften Inhalt der angegebenen Datei. Der Blockname mit Sternchen ist der Fallback, wenn keine weiteren Blöcke spezifiziert wurden.
[*] 1=;Please select... 2=8.8;(Standard) 3=10.9;(mittelfest) 4=12.9;(hochfest) 5=St 37 6=St 52
Wenn Sie den Eintrag Please select... verwenden, setzen Sie unbedingt vor den Text ein Semikolon, um einen leeren internen Wert anzuzeigen. Damit wird das Feld nach einem rot markiert, wenn kein gültiger Eintrag gewählt wurde. Dieses Verhalten entspricht dann in 3Dfindit sinngemäß dem früheren Verhalten in PARTdataManager.
Die Übersetzung von Please select... ist möglich. Wichtig ist nur, das Semikolon ebenfalls in der Blocküberschrift einzutragen.
[;Please select...]
default=Please select...
german=Bitte auswählen...
english=Please select...
Sie können in weiteren Blöcken die Angaben katalogspezifisch setzen; sie können Angaben sogar für bestimmte Projekte setzen.
Beispielhafter Inhalt der angegebenen Datei:
[norm/din_en_iso/stifte/scherstifte/din_1.prj] 1=1.4301 (V2A) 2=1.4571 (V4A)
Informationen zur Übergabe des Materialattributes ans CAD finden Sie unter Abschnitt 3.2.9, „Materialmapping “.
Informationen zur Aufnahme des Materials in den Dateinamen finden Sie unter Abschnitt 3.2.7.2, „Dateiname: Generierungsoptionen einstellen (Schlüssel "FileName") “. Per Default wird eine vorhandene Materialinformation in den Dateinamen aufgenommen.