2.3. Hardwareanforderungen

Um die Software korrekt installieren zu können, muss Ihr Computer die hier beschriebenen Mindestanforderungen an die Hardware erfüllen. Wenn Ihr Computer diese Anforderungen nicht erfüllt, lässt sich das Produkt möglicherweise nicht ordnungsgemäß installieren.

Bereich

Hardwareanforderung

CPU

Üblicher Standard, Multicore-Prozessor

Je mehr User zur selben Zeit zugreifen, umso mehr Kerne (<25 = 8 Kerne und darüber 16)

RAM

Empfehlung min. 16 GB (bei einer größeren Anzahl von Katalogen auf jeden Fall mehr)

Festplattenplatz

5 GB HDD (pro installierte Plattform)

Daten Normen & Kataloge (inkl. Index)

[Hinweis]Hinweis

Für eCATALOG 3Dfindit QA weniger relevant.

Der Speicherplatzbedarf hängt sehr von der individuellen Anforderung ab. Die folgenden Angaben sollen eine Einschätzung erleichtern.

  • Aktuell verfügbare Kataloge: > 1000

  • Jährlicher Zuwachs an Katalogen: ca. 40

  • Wenn alle Kataloge installiert werden, werden ca. 1000 GB Speicherplatz benötigt.

  • Wenn Kataloge auf dem Netzwerklaufwerk liegen, dann sollte der Index noch lokal gecached werden. D.h es wird zusätzlich Platz für den Cache benötigt. Platzbedarf für den Cache entspricht der Größe des Index.

Lizenzserver

zu vernachlässigen

Grafikkarte

mind. 64 MB; OpenGL-fähig; Hardware 3D-Unterstützung empfohlen, Full HD Auflösung, min. 32-Bit Farbtiefe

[Hinweis]Hinweis

Als Auflösung wird mindestens 1280x1024 benötigt.