Um die Anzeige von Projekten (Verzeichnissen) in Ausgabemedien zu unterbinden, müssen diese nicht entfernt werden, sondern es ist ausreichend den Kontextmenübefehl Publizierungsmarkierung entfernen anzuwenden. Mit Publizierungsmarkierung setzen können Projekte (Verzeichnisse) im Grundsatz zur Anzeige in Ausgabemedien vorgesehen werden, wobei noch weitere Faktoren mit hineinspielen.
Zur Kennzeichnung des Publizierungsstatus gibt es folgende Icons:
Dieses Projekt wird im
publizierten Katalog sichtbar sein, wenn es nicht anderweitig
ausgeblendet wird
Erläuterungen, warum ein Projekt evtl. dennoch nicht sichtbar ist, finden sie unter Abschnitt 6.10.4, „Fallunterscheidungen bezüglich Projektsichtbarkeit in Ausgabemedien“.
Im publizierten Katalog
wird dieses Projekt nicht sichtbar sein
Alle Projekte in diesem
Verzeichnis werden im publizierten Katalog sichtbar sein, wenn sie
nicht anderweitig ausblendet werden
Erläuterungen, warum ein Projekt evtl. dennoch nicht sichtbar ist, finden sie unter Abschnitt 6.10.4, „Fallunterscheidungen bezüglich Projektsichtbarkeit in Ausgabemedien“.
Einige Projekte aus diesem
Verzeichnis werden im publizieten Katalog sichtbar sein, wenn sie
nicht anderweitig ausgeblendet werden
Erläuterungen, warum ein Projekt evtl. dennoch nicht sichtbar ist, finden sie unter Abschnitt 6.10.4, „Fallunterscheidungen bezüglich Projektsichtbarkeit in Ausgabemedien“.
Im publizierten Katalog
werden keine Projekte aus diesem Verzeichnis sichtbar
sein
| Icon | Bedeutung |
![]() | Das Fragezeichen erscheint, wenn der Zustand nicht klar ist (z.B. beim Herunterladen eines Kataloges). In anderen Fällen können Sie den Befehl Publizierungsstatus aktualisieren benutzen, um den Status zu klären. |
| Effekt | |
Projektebene: Das Icon ändert sich von
Verzeichnisebene: Das Icon ändert sich
von | |
![]() | Hinweis |
|---|---|
Der Zustand
der Publizierungsmarkierung bezieht sich nicht auf die Übertragung der
Projekte zum SVN-Server, sondern auf die Sichtbarkeit in
Ausgabemedien. Auch wenn Publizierungsmarkierung
entfernen ausgeführt wurde (graues Icon Publizierungsmarkierung
An
Publizierungsmarkierung
Aus =
Für Details siehe bitte unter Abschnitt 6.10.4, „Fallunterscheidungen bezüglich Projektsichtbarkeit in Ausgabemedien“. | |
Auf allen Projekten und Verzeichnissen ist die Publizierungsmarkierung gesetzt.
Auf einem bestimmten Verzeichnis wird der Kontextmenübefehl Publizierungsmarkierung entfernen ausgeführt.
Der
Globus auf dieser Verzeichnisebene wechselt die Farbe nach Grau
und signalisiert damit, dass dieses
Verzeichnis nicht in der publizierten Katalogversion (in
Ausgabemedien) sichtbar sein wird.
Der
Globus auf der Verzeichnisebene darüber wechselt die Farbe nach
Grau-Grün
und signalisiert damit, dass es in diesem
Verzeichnis mindestens ein Verzeichnis/Projekt gibt, bei welchem
die Publizierungsmarkierung nicht gesetzt ist.
Das grüne Häkchen beim geänderten Verzeichnis wechselt die Farbe nach rot und signalisiert damit, dass lokale Arbeitskopie und Serverstand unterschiedlich sind. Dasselbe gilt für die darüber liegenden Verzeichnisse.
Bei Projekten
unter QA-Status 5 ist die Publizierungsmarkierung deaktiviert (= graues
Icon
).
Beim Versuch den Befehl Publizierungsmarkierung setzen anzuwenden erscheint eine Fehlermeldung.
Wird einem
Projekt mit gesetzter
Publizierungsmarkierung
ein QA-Status < 5 zugewiesen, verliert es die
Publizierungsmarkierung (->
).
Ausgangslage ist ein Projekt mit QA-Status 8.
Der QA-Status wird auf 3 gesetzt.
-> Es erscheint noch eine Sicherheitabfrage. (Das Projekt muss dann beispielsweise erneut wieder den TestMeta bestehen.)
-> Nach
Bestätigung mit
wird die Publizierungsmarkierung entfernt (->
).