5.9.2.1.18. Bestimmung von Suchvariablen

In V12 werden Suchvariablen [Search Variables] u.a. im Facettenfilter angezeigt. Sie sind eine hervorragende Möglichkeit schnell zu gesuchten Teilen zu gelangen.

Beispiel 3Dfindit

Beispiel 3Dfindit

Damit die Suchvariablen in den Facetten entsprechend ihrer Wichtigkeit sortiert werden, sind die Einstellungsoptionen hierzu von besonderer Bedeutung.

Mit V12 SP4 wurde die Methode zur Bestimmung der angezeigten Suchvariablen geändert.

Die Anzeige erfolgt entsprechend folgender Regeln:

  1. Anzeige automatisch ermittelter Variablen

    Es werden automatisch alle Variablen, die in wenigstens 75%[31] aller Projekte der bestimmten Unterverzeichnisse vorkommen, angezeigt. In V11 war der Wert 90%, was zu unübersichtlich langen Auflistungen führen konnte.

    Es werden nur Projekte gezählt, wo die Variable sichtbar ist. In V11 wurden Variablen immer gezählt, egal ob sichtbar oder unsichtbar.

    Die Sortierung wird nun anhand der Platzierung in der Tabelle berechnet. Ist zum Beispiel eine Variable oft in der ersten Spalte, wird sie als erste angezeigt, usw. Diese Sortierung passt besser zu den Tabellen und normalerweise ist auch das wichtiger, was weiter vorne steht.

  2. Anzeige zusätzlich eingetragener Variablen

    Wenn in PARTproject unter Einstellungen [Settings] > Registerseite Allgemein [General] > Punkt Allgemein [General] > Variablensuche - Hinzufügen/Entfernen [Variable Search - Add/Remove] Variablen eingetragen werden, dann werden diese Variablen vor die automatisch ermittelten gemeinsamen Variablen sortiert. Der Eintrag gilt für alle Unterverzeichnisse.

  3. Wenn in PARTproject unter Einstellungen [Settings] > Registerseite Allgemein [General] > Punkt Allgemein [General] > Variablensuche - Feste Liste [Variable Search - Fixed List] Variablen eingetragen werden, dann wird alles andere (die automatische Ermittlung und gegebenenfalls Variablensuche - Hinzufügen/Entfernen [Variable Search - Add/Remove]) ignoriert und die Sortierung ist bereits hierdurch definiert.

    Dies ist eine gute Option, wenn man konsistent auch für die Zukunft genau diese Variablen sehen möchte.

    Damit ist z.B. konfigurierbar, dass auf der Hauptebene gar keine Variablen angezeigt werden, dann im Unterverzeichnis "Schrauben" beispielsweise nur L und D, usw.

Automatisch ausgeschlossene Variablen

Folgende Variablen sind automatisch ausgeschlossen, außer sie werden explizit unter Variablensuche - Hinzufügen/Entfernen [Variable Search - Add/Remove] oder Variablensuche - Feste Liste [Variable Search - Fixed List] angegeben:

Sortierung der Werte innerhalb von Facetten

Die Sortierung von Werten in Facetten erfolgt in natürlicher Sortierung.

Beispiel:

Betroffene Applikationen

Betroffen ist nicht nur die Anzeige in 3Dfindit, sondern auch in anderen Applikationen:

[Hinweis]Hinweis

Bei der Katalogerstellung (Generierung der cip-Datei) wird der Suchindex automatisch erstellt. Bei nachträglichen manuellen Änderungen muss der Index neu generiert werden.



[31] Mittels Schlüssel SEARCHVARSPERCENT kann der Default-Schwellenwert auf Verzeichnisebene durch einen Eintrag in dir.prj geändert werden.