5.8.2.1.19.1. Katalog cippen

Um Kataloge oder Klassifizierungen für z.B. den Download aus dem Internet verfügbar zu machen, können diese gecippt, also in ihrer Datengröße reduziert werden. Die dafür erforderlichen Bedingungen tragen Sie im Dialogfenster Kataloge cippen [CIP catalog] ein.

Links im Fenster sehen Sie die Kolumne Kataloge [Catalogs]. Darin aufgeführt sind alle bereits gecippten Verzeichnisse.

Alle angehakten Verzeichnis werden beim Klick auf die Schaltfläche Generieren [Generate] gecippt.

Dialogfenster Kataloge cippen [CIP catalog]

Dialogfenster Kataloge cippen [CIP catalog]

Registerseite Einstellungen [Settings]

Registerseite Katalog testen [Test catalog] (siehe Abschnitt 5.8.2.1.16, „ Projekt testen / Verzeichnis testen “)

[Hinweis]Hinweis

Bevor Sie in den einzelnen Feldern Einstellungen vornehmen können, muss zunächst die Option Tests durchführen [Perform tests] aktiviert werden.

[Hinweis]Hinweis

Leere Verzeichnisse werden nicht automatisch im Index versteckt.

Automatische Klassifizierung standardisierter Teile

Wird via PARTproject ein neues Release-CIP generiert, wird bei diesem Vorgang automatisch im Katalog nach standardisierten Teilen gesucht. Dabei werden alle NN’s und NT’s gescannt, ob sie einen der folgenden „Schlüsselgbegriffe“ PLUS eine Zahl (also z.B. DIN 123) aufweisen. Sofern dies der Fall ist, wird das Projekt automatisch in der Standards-Klassifikation der Klasse des gefundene Normprojektes zugewiesen. Derart klassifizierte Projekte werden im PARTdataManager mit dem Standards-Icon ausgezeichnet.

3-stellige Schlüsselbegriffe:

DIN, ISO, ANSI B, NF E, VDI, UNI, NAS, NASM, BSI, ASNA, JIS, CSN, STN, GOST, JB/T, NIHS

2-stellige Schlüsselbegriffe:

EN, SN, LN, AN, SN, BS, IS, KS, GB, PN, GB, MS, VG

Gerade bei den 2-stelligen Schlüsselbegriffen kommt es aber leider häufiger zu falschen Klassifikationen, da z.B. ein NT „Rohrbogen 90°“ fälschlicherweise als „EN 90“ (also eine Euronorm 90) einsortiert wird. Fehlklassifikationen dieser Art können korrigiert werden, indem man unter PARTproject -> Register Allgemein [General] -> Menüpunkt Allgemein [General] -> Ähnlich zu Norm (optional) [Similar to standard parts (optional)] ein „NO“ einträgt und den Katalog erneut generiert. Die Klassifikationen sind regelmäßig zu prüfen.

[Hinweis]Hinweis

Ein manueller Eintrag einer Standard Klassifikation führt zum selben Ergebnis wie die automatische Suche.

Das Icon wird nicht sofort sichtbar. Das Feld wird bei der CIP-Generierung gelesen, wenn der Katalog publiziert wird. Dabei wird geprüft, ob der Wert in die Standards-Klassifikation passt und wenn ja wird das Projekt zur Standards-Klassifikation hinzugefügt. Wenn man dann die generierte CIP installiert, sieht man das Icon.

Bei Verwendung einer ERP-Kopplung können zusätzlich regelbasiert Verzeichnisse und Projekte eingefärbt werden. Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.7.5, „Rollen anlegen und konfigurieren “ in ENTERPRISE 3Dfindit (Professional) - Administration.



[20] Bezeichnung für Installation [Name of installation]: Dieser Text ist auch übersetzbar.