Klicken Sie auf den Pfeil, um das Listenfeld mit den Projekttypen aufzuklappen. Wählen Sie daraus den gewünschten Typ aus.
Mit der Wahl eines Typs erscheint eine bestimmte Auswahl an Registerseiten. Eine Übersicht hierzu sehen Sie unter Abschnitt 5.9.1, „Übersicht zu den Registerseiten “.
| Projekttyp [Project type] | Beschreibung [Description] | |
|
Mit der älteren Form von ENTERPRISE 3Dfindit erstellte Zeichnungen | ||
|
...wird später im PARTdataManager abgefragt, ob es als 2D- oder 3D-Projekt geöffnet werden soll | ||
| ...wird später im PARTdataManager abgefragt, ob es als 2D- oder 3D-Projekt geöffnet werden soll | ||
| Assembly-Configuration [Assembly configuration] |
Datei, die beim Speichern einer Konfiguration in Konfigurator angelegt wird | |
| Assembly-Template [Assembly template] | |
| Dokumenten-Projekt [Project documentation] |
*.doc-, *.html-, *.pdf-Dateien usw. werden in Form eines Projekts angelegt |
| Assembly-Tabelle [Assembly table] | |
| Verzeichnis [Directory] | |
|
Projekt auf Basis einer PARTmedia-Datei (mit PARTmedia kann aus ENTERPRISE 3Dfindit-Teilen ein Printkatalog erstellt werden): Nicht Teil dieses Handbuchs | |
| Ohne Geometrie [Without geometry] | |
| Assistent [Assistant] |
|
| Such-Assistent [Search Assistant] |
Siehe Abschnitt 2.1.6.4.14, „Filterassistenten (herstellerseitig bereitgestellt) “ in PARTsolutions - Anwender. |
| Filter-Assistent [Filter Assistant] |
Globaler Filter-Assistent von Seiten der Administration erstellt. Siehe Suchfilterassistent (von PARTsolutions Admins bereitgestellt). |
| Berechnungs-Assistent [Calculation Assistant] |
Siehe Abschnitt 2.1.6.4.14, „Filterassistenten (herstellerseitig bereitgestellt) “ in PARTsolutions - Anwender. |
| Klassifikationssuche [Classification Search] |
Projekte dieses Typs werden für die Klassifikation 2.0 Suche [Classification 2.0 search] bereitgestellt.
| |
| Material-Projekt [Material-Project] | ||
| Facetten-Filter-Assistent [Facet Filter Wizard] | ||