Exporteinschränkungen tragen entscheidend zur kontrollierten Teileverwendung bei.
Die Einstellung
erfolgt in der Benutzeroberfläche unter PARTadmin -> Kategorie Rollen -> Registerseite Allgemein -> Exportbedingung oder alternativ via
Konfigurationsdatei plinkgroups.cfg -> Block
[Rollenname] -> Schlüssel EXPORTRESTRICTION.
Eine bestehende Exporteinschränkung wird signalisiert durch die Statusanzeige (Ampel) am Anfang jeder Tabellenzeile.
Standard-Statusanzeige: Standard ist die Grün/Rot-Darstellung:
Erweiterte Statusanzeige: Mit der Einstellung unter PARTadmin -> Kategorie Rollen -> Registerseite Anzeige -> Dialogbereich Statusbitmaps für Tabelle können Sie jede Art von Statusanzeige verwenden. Siehe Abschnitt 4.7.3.3.1, „Statusicons für Tabelle - plinkgroups.cfg -> Block [<Rollenname>] - Key "BMPCONDITION<Nummer>"“ in PARTsolutions - Handbuch für Administration.
Einstellung via Benutzeroberfläche: PARTadmin -> Kategorie Rollen -> Reiter Allgemein -> Exportbedingung
Für diese Einstellung können Sie sowohl Fortran-Syntax als auch SQL-Syntax verwenden.
EXPORTRESTRICTION = ERP_PDM_NUMBER.NE.''
oder
EXPORTRESTRICTION = ERP_PDM_NUMBER<>''
Bedeutung: ERP_PDM_NUMBER darf nicht leer sein.
Nur Zeilen, welche die Bedingung erfüllen, haben grüne Statusanzeige.
Ein Datensatz ohne ERP-Nummer wird mit Rot angezeigt und ist nicht exportierbar.
EXPORTRESTRICTION = ((ERP_PDM_NUMBER.NE.'').AND.(LOC1.EQ.'x'))
Bedeutung: Es muss sowohl eine ERP-Nummer vorhanden sein; als auch der Eintrag in der Spalte "ACTIVE_STATE" "Freigegeben" lauten. Beide Bedingung müssen erfüllt sein.
EXPORTRESTRICTION = ((ACTIVE_STATE.EQ.1).AND.(BLNNR.NE.''))
Bedeutung: Nur diejenigen Datensätze können exportiert werden, deren aktueller Status "Freigegeben" ist und die einen Eintrag in der Spalte "BLNR" haben.
Dieses Beispiel mit erweiterter Statusanzeige zeigt die Einstellungen detailliert sowohl per Konfigurationsdatei als auch per PARTadmin.
Einstellung
in Konfigurationsdatei $CADENAS_SETUP/plinkgroups.cfg:
Block [<Rollenname>], Schlüssel EXPORTRESTRICTION: Der Wert enthält die Bedingung.
EXPORTRESTRICTION = ((ERP_PDM_NUMBER.NE.'').AND.(LOC3.EQ.'x'))
Bedeutung: ERP_PDM_NUMBER darf nicht leer sein UND die Spalte LOC3 muss den Eintrag 'x' haben.
Beispiel: Der Benutzer mit der Rolle "Location 3" kann Zeile 7 nicht exportieren, weil Spalte LOC3 nicht den Eintrag 'x' ausweist, was in der Exportbedingung gefordert ist.
Für dieses Beispiel sind zusätzliche Einstellungen unter PARTadmin -> Kategorie Rollen -> Registerseite Anzeige -> Statusbitmaps für Tabelle erforderlich. Dadurch wird die standardmäßige Rot-Grün Anzeige überschrieben, die Exportbedingung hingegen bleibt unberührt. Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 4.7.3.3.1, „Statusicons für Tabelle - plinkgroups.cfg -> Block [<Rollenname>] - Key "BMPCONDITION<Nummer>"“ in PARTsolutions - Handbuch für Administration.