Folgende, ähnlichen Funktionen stehen mit Rendermaterialien in Verbindung und sind an einer anderen Stelle dokumentiert. Folgen Sie den jeweiligen Verweisen, um weiterführende Informationen zu erhalten.
Dialogfenster Materialien aus Farben setzten. [Set materials from colors]
Verwenden Sie für bereits bestehende Projekte unter Projektauswahl [Project selection] → Ordnerselektion → Automatisierung [Automation] die Funktion Materialien aus Farben setzten. [Set materials from colors].
Mittels Batchprozess können Materialien auf Farben gemappt werden. So können ältere Teile mit geringem Aufwand optisch noch ansprechender gestaltet werden und eben für den neuen Workflow vorbereitet werden. Dabei besteht auch die Möglichkeit, einer Farbe mehrere Materialien oder nur ausgewählten Projekten einer Farbe ein Material zuzuweisen. Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.8.2.1.20.11, „ Materialien aus Farben setzen “.
Mit Rendering-Funktionalität (Texturen und Normalmaps[33]
) erhalten Sie besonders realitätsnahe 3D-Ansichten. Das Material kann für das ganze Teil oder für einzelne Flächen (in Zukunft auch für weitere Features) gesetzt werden.
Textur Label [Texture label] im Dockingfenster 3D Historie [3D History] sind Texturen, die auf das Bauteil "geklebt" werden.
Dementsprechend werden diese auch nicht an ein CAD Programm übertragen. Sie werden im Fenster Rendermaterialien [Render materials] über ein Kontrollkästchen definiert. Ausführliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel Abschnitt 7.6.2.14, „ Textur-Label “.
Es gibt mehrere Möglichkeiten Bauteile einzufärben. Die folgende Reihenfolge repräsentiert gleichzeitig die Hiearchie. Flächenfarbe überschreibt also Featurefarbe und Bauteilfarbe.
Flächenfarbe: Flächenfarben werden in PARTdesigner auf selektierte Flächen gesetzt.
Selektieren Sie eine Fläche und rufen Sie den Kontextmenübefehl Flächenattribute... [Face attributes...] auf. Siehe hierzu Abschnitt 7.7.1.4, „ Flächenattribute “.
Featurefarbe: Featurefarben werden im PARTdesigner auf ganze Features gesetzt (z.B ein Extrude). Damit werden dann alle Flächen, die durch dieses Feature erzeugt werden, eingefärbt. Siehe hierzu Abschnitt 7.6.9.8, „ Featureattribute... “
Bauteilfarben werden in PARTproject über Rendereigenschaften [Render attributes] gesetzt (siehe vorliegendes Kapitel). Es wird das ganze Teil eingefärbt.
[33] Normalmaps verändern nicht die Kontur des Objektes, sondern beeinflussen nur die Lichtreflektion und den Schattenwurf und benötigen keine Extra-Geometrie.