7.3. Rollen: Registerseite "E-Mail"

PARTadmin -> Kategorie -> PARTsolutions -> ERP-Umgebung -> Rollen

Um unkontrollierter Teile-Neuanlage vorzubeugen, kann es sinnvoll sein, den Export ins CAD zu beschränken. In diesem Fall soll dem Konstrukteur die Möglichkeit gegeben werden, das benötigte Bauteil per E-Mail zu beantragen.

Die entsprechende Schaltfläche findet sich in der ERP-Werkzeugleiste.

Mit Klick auf die Schaltfläche Beantragen einer ERP-Nummer per E-Mail öffnet sich das Dialogfenster Neue Ident-Nummer.

Grundeinstellungen

Die Grundeinstellung kann entweder in PARTlinkManager (rollenunabhängig) oder in PARTadmin (rollenabhängig) erfolgen.

[Hinweis]Hinweis

Wichtigste Einstellung ist die Deklaration des E-Mail-Servers. Am einfachsten ist es, diese Einstellung im PARTlinkManager zu setzen, ansonsten muss die Einstellung für jede Rolle separat getätigt werden.

Gestaltung des Dialogfensters

Die Gestaltung des Dialogfenster wird konfiguriert unter $CADENAS_SETUP/erpcustom.cfg -> Block [USERDIALOG(Rollenname)]. Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 4.12, „Timestampnummer an/aus“ in PARTsolutions - Handbuch für Administration.

Beispiel:

[USERDIALOG(ECAT4)]
NB=NB,Normbezeichnung:,0,0,,0,1,,,,,
NTLANG=NTLANG,NTLANG:,0,0,,0,1,,,,,
NN=NN,Norm:,0,0,,0,1,,,,,
LINALANG=LINALANG,LINALANG:,0,0,,0,1,,,,,
Werkstoff=MAT_NAME,Werkstoff:,1,1,,1,1,material_assign.cfg,full,,.*
PriceDE=PRICE4,Price Germany:,1,1,[cint(20*rnd+10)],1,1,,,,[0-9]*,0,1,1,,,,[0-9]*

Diese Konfiguration wird sowohl für den Dialogaufruf Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen als auch für den Dialogaufruf Beantragen einer ERP-Nummer per E-Mail verwendet.

Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen: Zum Basisdialog wird ein Feld für die ERP-Nummer hinzugefügt.

Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen: Zum Basisdialog wird ein Feld für die ERP-Nummer hinzugefügt.

Beantragen einer ERP-Nummer per E-Mail: Zum Basisdialog werden die entsprechenden Felder aus plinkcommon.cfg bzw. plinkgroups.cfg hinzugefügt.

Beantragen einer ERP-Nummer per E-Mail: Zum Basisdialog werden die entsprechenden Felder aus plinkcommon.cfg bzw. plinkgroups.cfg hinzugefügt.