Der Muster-Wizard ermöglicht es auf einfache Weise Kreismuster und Rechteckmuster zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen. Er ist auch mit älteren Versionen kompatibel, da keine neuen Features verwendet werden.
Der Aufruf erfolgt auf Base extrude bzw. Cut extrude per Kontextmenübefehl Mustern.
Selektieren Sie das Basiselement des Musters (hier "Cut extrude 1") und klicken Sie auf den Kontextmenübefehl Mustern.
Wählen Sie das Zentrum passend zum Basiselement.
Bestimmen Sie die Anzahl der Musterelemente.
Standardmäßig wird ein Vollkreis erstellt.
Sie können auch die Option Vollkreis deaktivieren, unter Abstand (Grad) den Abstandswinkel definieren (bei 8 Elementen im Vollkreis ist dies 45°) und die Anzahl der Elemente verringern.
-> Das Kreismuster wird in der 3D Historie unter Grp Pattern angezeigt.
Um ein bestehendes Muster erneut zu editieren, selektieren Sie Grp Pattern und klicken auf Editieren....
Selektieren Sie das Basiselement des Musters (hier "Cut extrude 1") und klicken Sie auf den Kontextmenübefehl Mustern.
Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor:
Bestimmen Sie unter Anzahl X die Anzahl der Musterelemente in X-Richtung.
Bestimmen Sie unter Abstand X den Abstand der Musterelemente in X-Richtung.
Bestimmen Sie unter Anzahl Y die Anzahl der Musterelemente in Y-Richtung.
Bestimmen Sie unter Abstand Y den Abstand der Musterelemente in Y-Richtung.
Mit Richtung umkehren werden die einzelnen Elemente in entgegengesetzter Achsenrichtung angeordnet.
-> Das Rechteckmuster wird in der 3D Historie unter Grp Pattern angezeigt.