Validierte elektrische Bauteile enthalten alle wichtigen Informationen wie Befestigungspunkte, Symbole, alternative Ansichten, technische Parameter, Klassifizierungen, Teilenummern, etc.
Zusätzlich zu den Materialstammdaten können alle erforderlichen elektrischen Informationen bereitgestellt werden, die für die Erstellung des Schaltplans, des Schaltschranklayouts und der Verkabelung sowie für die Konfektionierung eines Kabelbaums erforderlich sind.
Je nach Klassifizierungsniveau können Kataloge eine von drei Zertifizierungsstufen erhalten.
Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.12.11.29, „Klassifikation-Zertifizierungsstufen “.
Mit Hilfe des Plugins Erzeuge Klassensystem für Filter [Create class system for filters] [55] kann ein Katalog im Batchlauf hinsichtlich der Voraussetzungen für die Zertifizierung analysiert werden.
Im ersten Schritt der Auswertung liefert das Tool für Batch-Verifikation (ECADPS3VERIFY) XML-Daten, die dann in CSV-Daten überführt werden. Diese Daten können mit Hilfe einer Excel-Vorlage anschaulich in Form von Pivot-Tabellen und -Charts dargestellt werden.
[55] Die Funktion basiert auf ECADPS3. Siehe Abschnitt 5.12.11.28.4, „Klassifizierung verifizieren“.