5.12.11.31.5. Klasse "Electrical Connection" (CNS_CP|4|3) -> Merkmal "Connection EclassSymbolMap"

Mittels Merkmal Connection EclassSymbolMap wird dem Bauelement das korrekte Symbol zugewiesen.

Eine Liste, der in ECLASS verwendeten CAx_Funktionssymbole findet sich auf der Website http://wiki.eclass.eu/wiki/CAx_Funktionssymbole. Entnehmen Sie die Symbolbezeichnung dieser Liste.

Das folgende Beispiel verwendet das Symbol S00017.

Der Wert von Connection EclassSymbolMap sieht so aus: S00017||1||1

                             Symbolbezeichnung    ||  Ordnungszahl    ||   Pin-Nummer
--------------------------------------------------------------------------------------
Connection EclassSymbolMap         S00017         ||       1          ||        1

Als Trennzeichen wird ein doppeltes Pipe-Symbol verwendet.

Wenn ein Symbol nur EIN Mal vorkommt in einem Bauelement, ist die Ordnungszahl 1. Wenn dasselbe Symbole mehrmals vorkommt, wird die Ordnungszahl hochgezählt.

Beispiel:

Klemme mit 6 Kontakten (=6 Anfügepunkten) der gleichen Art.

Das Symbol ist sechs Mal S00017. Jedes davon enthält nur Einen Pin. Daher sollte das Merkmal Connection EclassSymbolMap folgendermaßen aussehen:

Anfügepunktname EclassSymbolMap
+ S00017||1||1
- S00017||2||1
S1 S00017||3||1
S2 S00017||4||1
+a S00017||5||1
-a S00017||6||1

Anderes Beispiel:

Folgende Abbildung zeigt ein Bauelement, das mehrere unterschiedliche Symbole enthält:

Die zu verwendenden Symbole wären:

1x Spule S00305

3x Hauptkontakt S00284

1x Schließer S00227

1x Öffner S00229

Erstellen von EclassSymbolMap:

Connection EclassSymbolMap sollte daher so aussehen:

Name des Anfügepunkts Connection EclassSymbolMap  
A1S00305||1||1Spule
A2S00305||1||2
L1S00284||1||1Hauptkontakt 1
T1S00284||1||2
L2S00284||2||1Hauptkontakt 2
T2S00284||2||2
L3S00284||3||1Hauptkontakt 3
T3S00284||3||2
13S00227||1||1Schließer
14S00227||1||2
21S00229||1||1Öffner
22S00229||1||2