5.12.13.6.5. Zusätzliche Klassifikationsmerkmale übergeben

Mit der CNS-Piping-Klassifikation werden eine Reihe von Merkmalen automatisch beim Export an NX übergeben. Dies sind einerseits PART_NAME und PART_NUMBER oder Pipe Connector Nominal Diameter (Außendurchmesser) und einige weitere.

Diese stehen auf Portebene zur Verfügung (siehe Abschnitt 5.12.13.6.4, „Port-Attribute prüfen“). Außerdem werden alle exportierten Teile in der CADENAS Routing Parts Library aufgenommen und verhalten sich entsprechend wie alle anderen Teile der Reuse Library (siehe Abschnitt 5.12.13.6.3, „CADENAS Routing Parts“).

Sie können weitere zusätzliche Merkmale sowohl in den Port-Merkmalen als auch in der Suchfunktion der Reuse Library zur Verfügung stellen.

Hierzu muss das gewünschte Merkmal an verschiedenen Stellen deklariert werden. Beispielhaft wurde im Folgenden das Merkmal CNS_PIPE_CONNECTOR_FORM_CODE (Pipe Connector VDI Form Code) verwendet. Verfahren Sie bei beliebigen anderen Merkmalen auf die gleiche Weise.

Ergebnisse: