5.12.11.15.1. Symboldarstellungen und ihre Verallgemeinerung

In diesem Kapitel betrachten wir die Erstellung allgemeiner Symbole (Schaltzeichen), die über die ECLASS-Symboldarstellung (AAS425) spezifiziert sind.

Bei Symbolik muss zwischen zwei Fällen unterschieden werden:

[Hinweis]Hinweis

Makros können auch nur eine gewisse Teilmenge der Anschlüsse einer Funktion graphisch beschreiben. Bei einem System mit N Anschlüssen und M Funktionen erhält man im Allgemeinen K Makros mit jeweils einer beliebigen Anzahl von Symbolanschlüssen <=N. Das bedeutet insbesondere, dass ein Anschluss wie oben angedeutet durch mehrere Makros zur gleichen Zeit graphisch beschrieben wird.

Dies ist im folgenden Beispiel beschrieben:

Es handelt sich um ein System mit 12 Anschlüssen, die in 3 funktionelle Blöcke aufgeteilt sind. Man könnte das System mit 3 Funktionen beschreiben, wobei die erste Funktion 8 Anschlüsse, die zweite Funktion 2 und die 3 Funktion ebenfalls 2 Anschlüsse hat. Abgesehen von der Tatsache, dass diese 3 funktionellen Blöcke kaum durch den IEC-Standard beschrieben sind, ergibt sich beim Modellieren eine unnötige Komplexität. In der Realität ist das Modell durch 10 Funktionen vom Typ "Allgemeiner Geräteanschluss" sowie das IEC-Symbol Schließer mit 2 Anschlüssen modelliert. Im Makro sind diese 3 Anschlussgruppen zu übersichtlichen Funktionsgruppen zusammengefasst worden.

Die Abbildungen zeigen die beiden "Makrovarianten" des Systems mit folgenden Eigenschaften:

Dies demonstriert die große Flexibilität und Freiheit beim Modellieren; insbesondere ist man nicht auf die doch beschränkte Anzahl der IEC-Symbole beschränkt. In manchen Planungsstadien will man alle Anschlüsse zur gleichen Zeit sehen, in anderen nur die gerade relevanten. Außerdem bieten Makros große Flexibilität beim Erstellen eigener Funktionen (funktioneller Blöcke des Gesamtsystems).

Beispiel für Makrovarianten:

Anschluss 1 beispielsweise ist in beiden folgenden Varianten vorhanden.

Makrovariante 1: Das Makro enthält 3 funktionelle Gruppen. Die erste Gruppe wird durch 8 Funktionen mit jeweils 1 Anschluss, die zweite Gruppe wird durch 2 Funktionen mit ebenfalls 1 Anschluss beschrieben, die dritte Funktion wird durch das komplexere Symbol E00106 mit 2 Anschlüssen beschrieben. Die gesamte Makrovariante beschreibt dementsprechend 12 Anschlüsse in einer logischen, übersichtlichen Einheit.

Makrovariante 1: Das Makro enthält 3 funktionelle Gruppen. Die erste Gruppe wird durch 8 Funktionen mit jeweils 1 Anschluss, die zweite Gruppe wird durch 2 Funktionen mit ebenfalls 1 Anschluss beschrieben, die dritte Funktion wird durch das komplexere Symbol E00106 mit 2 Anschlüssen beschrieben. Die gesamte Makrovariante beschreibt dementsprechend 12 Anschlüsse in einer logischen, übersichtlichen Einheit.

Makrovariante 2: Im Vergleich zu vorherigem Bild wird hier nur der erste funktionelle Block graphisch beschrieben. Die Anordnung der Anschlüsse kann beliebig ausgeführt werden.

Makrovariante 2: Im Vergleich zu vorherigem Bild wird hier nur der erste funktionelle Block graphisch beschrieben. Die Anordnung der Anschlüsse kann beliebig ausgeführt werden.

[Hinweis]Hinweis

In den obigen Beispielen wurden mehrere Anschlüsse doppelt (mehrfach) in den Grafiken verwendet werden. Dies ist in der "reinen" IEC-Symbolik offensichtlich nicht möglich.