Bestimmte Bauteile haben Wertebereichsvariablen [Value range variables]. Für diese ist kein fixer Wert angelegt.
Um die konkrete Ausprägung eindeutig zu bestimmen, müssen bei diesen Bauteilen alle Wertebereiche ebenfalls definiert werden.
Wertebereichsfelder sind mit einem Stiftsymbol
gekennzeichnet, die in der jeweils selektierten Zeile
sichtbar werden. Um ein Eingabefeld zu öffnen, klicken Sie auf das Icon
.
Beispiel Halbzeug -> Dimensionsmerkmal - Nehmen Sie hier die Auswahl per Schieberegler vor. Außerdem stehen zwei diskrete Werte zur Auswahl zur Verfügung.
Der Dialog kann je nach Bauteilvorgaben verschieden aussehen.
Mit der Änderung des Tabelleneintrags ändert sich unmittelbar die Darstellung in der 3D-Ansicht [3D view].
Typen von Wertebereichsfeldern
Es gibt verschiedene Arten von Wertebereichsfeldern.
Per Default
werden Geometriemerkmale nach Vergabe einer ERP-Nummer gepinnt
, Funktionsmerkmale bleiben ungepinnt
.[31]
Funktionsmerkmal [Function attribute]
Das Funktionsmerkmal [Function attribute] wird verwendet für Hub-, und Winkelstellungen, für alles, was eine mechanische Bewegung in einem Teil / einer Baugruppe definiert.
Geometriemerkmal [Geometry attribute]
Das Geometriemerkmal [Geometry attribute] wird verwendet für Merkmale, die Einfluss auf die Geometrie haben; also z.B., wenn sich die Geometrie des Teils oder der Baugruppe durch die Variable ändert (z.B. Hublänge), bzw. wenn Komponenten dazukommen oder wegfallen z.B. „Sensor ja/nein“ oder „Option an/aus“.
| ||||
Dimensionsmerkmal [Dimension attribute]
Das Dimensionsmerkmal [Dimension attribute] wird verwendet bei Halbzeugen und Profilen, die in laufenden Metern hergestellt werden.
| ||||
[a] Siehe Abschnitt 5.18.2, „ Dimensions-Merkmal pinnen an/aus / plinkcommon.cfg -> Block [PARTdataManager] -> Schlüssel "LockDimRange" “ in ENTERPRISE 3Dfindit (Professional) - Administration. | ||||
Sachmerkmal [Object attribute]
Das Sachmerkmal [Object attribute] wird verwendet für Werte, die für Maß- und/oder Produktnormen erforderlich sind, für Bestellnummern oder technische Spezifikationen, etc. (Merkmale, die nichts mit Geometrie oder Funktion zu tun haben).
| ||||
[31] Administrativ kann die Einstellung dahingehend geändert werden, dass auch Funktionsmerkmale gepinnt werden. Siehe Abschnitt 5.18.3, „ Funktionsmerkmal pinnen an/aus / plinkcommon.cfg -> Block [PARTdataManager] -> Schlüssel "LockFunctionRange" “ in ENTERPRISE 3Dfindit (Professional) - Administration.